Image
NOTICE - This software / tool has been discontinued. Please contact technical support with any questions.
EZ-Cube 已经停产。
如果您使用RL78和RX MCU产品,请查看EZ-Cube2的相关信息。
有其他任何需求,请联系瑞萨电子代理商或办事处。
EZ-CUBE 是具有flash存储器编程功能的片上调试仿真器,可以用于调试程序或将程序烧写到内置Flash存储器微控制器中。
*: RX只支持FINE接口的芯片
部分EZ-CUBE 的功能依据使用的芯片。当目标芯片为RL78微控制器时,主要功能如下。具体的功能,参考用户手册。
功能 | 规格定义 |
---|---|
目标接口 | TOOL0 |
安全 | 10字节ID码验证 |
下载 | 支持 |
执行 | 全速执行,忽略断点执行,单步执行,下一步执行,运行至此,重启 |
硬件断点 | 访问断点:1个 |
软件断点 | 支持多个 |
调试所占用的用户空间 | 根据设备而不同 |
功能 | 规格定义说明 |
---|---|
主机接口 | USB2.0 |
目标接口 | TOOL0 |
目标系统电压 | 2.7到5.5 V (根据目标设备而定) |
时钟提供 | 使用内部高速振荡器 |
电源 | 5 V ±0.3V(最大电流:100mA) |
获取设备特定信息 | 使用RENESAS ELECTRONICS 的参数文件 |
安全标志设置 | 支持 |
脱机操作 | 不支持(必须连接主机) |
分类 | 项目 | 规格 |
---|---|---|
EZ-CUBE | 工作电压 | USB接口供电(5 V) |
工作环境 | 湿度: 40 - 80% RH(无结露) | |
保存 | 湿度: 40 - 80% RH(无结露) | |
外形尺寸 | 59 x 35 x 13 mm | |
重量 | 约40g | |
主机界面 | 目标主机 | 兼容IBM PC/ATTM |
目标操作系统 | Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 | |
USB | 2.0 | |
USB连接线 | 1.0 m | |
消耗电流 | 最大500 mA | |
目标界面 | 目标线缆 | 8引脚线缆 |
供电电压 | 5 V±0.3V(典型值) | |
供电电流 | 最大100 mA | |
电压范围 | 2.7 – 5.5 V |
更新日期: 2015.12.14
MCUs | ||
---|---|---|
RL78 | RL78G系列 | G10, G12, G13, G14 |
RL78I系列 | I1A | |
78K0 | Kx2系列 | KB2,KC2,KD2,KE2,KF2 |
Lx3系列 | LC3,LD3,LE3,LF3 | |
78K0R | Kx3系列 | KE3,KF3,KG3,KH3,KJ3 |
Lx3系列 | LF3,LG3,LH3 | |
RX | RX600系列 | R5F563T4/5/6 |
RX200系列 | RX210, RX220 | |
RX100系列 | RX111 | |
V850 | Jx3系列 | JJ3,JG3 |
Jx3-L系列 | JF3-L,JG3-L | |
面向中国的MCU | 79F7027/28, R7F0C001/2, R7F0C003/4, R7F0C008/9, R7F0C010, R7F0C014, R7F0C016, R7F0C80xx, R7F0C019, R7F0C901/2, R7F0C903-908 | |
79F7023/24, 79F7025/26, R7F0C30xx, R7F0C999(R7F0C011/12/13仿真片) |
固件名称 | 对应器件系列 |
---|---|
Firmware_20140925 (ZIP) | 78K0/Kx2, 78K0/Lx3, 79F7023/24, 79F7025/26, R7F0C30xx, R7F0C01xx, R7F0C999(R7F0C011/12/13仿真片) |
Firmware_20140925 (ZIP) | 78K0R/Kx3, 78K0R/Lx3 |
Firmware_20140925 (ZIP) | R5F563T4/5/6, RX210, RX220, RX111 |
Firmware_20140925 (ZIP) | RL78/G12, RL78/G13, RL78/G14, RL78/I1A, 79F7027/28, R7F0C001/2, R7F0C003/4, R7F0C008/9, R7F0C010, R7F0C014, R7F0C016, R7F0C019, R7F0C901/2, R7F0C908 |
Firmware_20140925 (ZIP) | RL78/G10, R7F0C80xx |
Firmware_20140925 (ZIP) | V850/Jx3, V850/Jx3-L |
*: RX_OCD_FW_V102只支持CS+ V3.00及以上版本
RX_OCD_FW_V101只支持CubeSuite+ V2.02及以下版本
使用CS+ or RFP(Renesas Flash Programmer)
USB(USB 2.0)
IBM PC/AT compatibles
文件名 | 更新 | 大小 | 下载 |
---|---|---|---|
EZ-CUBE视频资料 | 2011年9月 | 724 KB | 瑞萨电子 EZ-CUBE (PDF) |
EZ-CUBE调试器使用要求
注意事项
族 | 组 |
---|---|
用于中国的MCU产品 |
|
|
|
---|---|---|
Type | Title | Date |
Upgrade - IDE | ZIP 1,352.11 MB 日本語 | |
Upgrade - IDE | ZIP 777.14 MB 日本語 | |
Upgrade - IDE | ZIP 1,396.24 MB 日本語 | |
3 items
|