Skip to main content

SH7724产品规格

项目 规格
CPU
  • 瑞萨电子原创的体系结构(SH-4A)
  • 32位内部数据总线
  • 通用寄存器文件
  • RISC型指令系统(与SH-1、SH-2、SH-3与SH-4处理器向上兼容)
  • 超标量体系结构(提供同时执行两个指令),包括浮点单元(FPU)
  • 指令执行时间: 2个指令/周期(最大)
  • 虚拟地址空间: 4G字节
  • 空间标识符ASIDs: 8 位,256虚拟地址空间
  • 内部乘法器
  • 8段流水线
浮点单元
(FPU)
  • 片上浮点协处理器
  • 支持单精度(32 位)与双精度(64 位)
  • 支持符合IEEE754的数据类型与异常
  • 2种舍入模式: 舍入至最近与舍入为0
  • 非规范化数处理: 截断为零或在符合IEEE754时产生中断
  • 浮点寄存器: 32 位 x16 字 x 2个库
    (单精度 x16 寄存器或双精度 x8 寄存器)x2个库
  • 32位CPU-FPU 浮点通信寄存器(FPUL)
  • 支持FMAC(乘法及累加)指令
  • 支持FDIV(除法)和FSQRT(平方根)指令
  • 支持FLDI0/FLDI1(负载不变0/1)指令
  • 3D图形指令(仅单精度)
  • 10段流水线
存储器管理单元(MMU)
  • 4G字节地址空间,256地址空间(8位ASID)
  • 单虚拟存储器模式与多虚拟存储器模式
  • 支持多页大小: 1 Kb、4 Kb、8 Kb、64 Kb、256 Kb、1 Mb、4 Mb 和 64 Mb
  • 指令的4入口全相联TLB
  • 指令与操作数的64入口全相联TLB
  • 软件指定替换方法,支持随机替换算法
  • 地址映射可直接存取TLB内容
  • 支持32位地址扩展模式
    注: 29位的物理地址模式是在初始状态中选择的。
高速缓存存储器
  • 指令高速缓存(IC)
    • 32K字节,4路集联型
    • 32字节块长度
  • 操作数高速缓存 (OC)
    • 32K字节,4路集联型
    • 32字节块长度
    • 可选写入模式(拷贝回存或通写)
  • 存储队列 (32字节× 2项)
次高速缓存
(L2C)
  • 256K字节 (固定指令与操作数类型)
  • 32字节块长度
  • 通写模式
IL 存储器
(ILRAM)
  • 3个独立读取/写入端口
    • 使用虚拟地址的CPU取指令存取
    • CPU的8/16/32位操作数存取
    • Super-Hyway总线主控器的8/16/32/64位或16/32字节存取
  • 16K字节容量
SuperHyway总线
(SHwy)
  • 高性能片上64位宽系统总线,可用通过32位地址访问
  • 分组路由器(GPR)控制发起方和目标方之间的传送
  • 发起方模块: SH-x2、DBG、DMAC、ICB、2DG、ATAPI、EtherMAC 和 SPU
  • 动态控制发起方之间的优先级
    正常传送:完全LRU控制
    紧急传送:可以为目标发起方设置所需优先级
RS 存储器
(RSRAM)
  • 从CPU和SuperHyway总线主控器访问片上RAM
  • R待机模式下的数据保持
  • 2Kb容量
  • 可以存储用于从R待机模式返回的程序
中断控制器
(INTC)
  • 9个外部中断引脚 (NMI,IRQ7 ~ IRQ0)
    • NMI: 可选下降/上升
    • IRQ: 可选下降/上升/高电平/低电平
  • 片上模块中断:可以为各个模块设置优先级
    下列模块可以发送片上模块中断:
    DMAC, ATAPI, TPU, TMU, CMT, MSIOF, SCIF, SCIFA, RTC, IrDA, KEYSC,USB, IIC, MMCIF, VPU, VIO5 (CEU, VEU, BEU), 2DG, LCDC, VOU, JPU, ICB,2DDMAC, TSIF, FSI, SPU, EtherMAC 和 SDHI

总线状态控制器
(BSC)

  • 支持SRAM,突发ROM与PCMCIA接口功能。
  • 支持外部地址空间高达256MB。空间可在以下两种方式之中分为区域。
    • 地址图 1: 6个区 (区域 0, 4, 5A, 5B, 6A 和 6B)
    • 地址图 2: 4个区 (区域 0, 4, 5 和 6)
  • 各区域可独立设置以下功能
    • 存储器类型: SRAM、NOR闪存、突发ROM、PCMCIA
    • 数据总线宽度: 可选8,16位与32位 (只有16或32位为区域0)
    • 等待周期数
DDR SDRAM 的 总线状态控制器
(DBSC)
  • 可以直接连接DDR2-SDRAM或Mobile DDR-SDRAM
  • 物理地址空间高达512Mb
  • 32或16位数据总线宽度
  • 支持自动刷新和自刷新模式
  • 库数量: 4或8个库(DDR2)或4个库(Mobile-DDR)
    注:在8库模式下,最多可以同时打开4个库。
  • 突发长度:固定为4
  • 突发类型:顺序
  • CAS延迟:固定为3
  • 掉电模式
  • 深度掉电模式(仅限于Mobile-DDR)
  • 局部自刷新模式(仅限于Mobile-DDR)
  • 自动预充电模式或库主动模式

直接存储器存取控制器
(DMAC)

  • 12个通道。其中2个通道可接收外部请求
  • 地址空间:4G字节的体系结构
  • 数据传送长度: 字节、字(2字节)、长字(4字节)、16字节与32字节
  • 最大传送次数: 16,777,216 次传送
  • 地址模式:双地址模式
    传送请求:可选3种外部请求,内部外围模块请求与自动请求
  • 片上外设模块请求可以从下面的请求发出:
    SCIF, SCIFA, MSIOF, SDHI, TSIF, IrDA, USB 和 MMCIF
  • 总线模式: 可选周期挪用模式(正常模式与间歇模式)与突发模式
  • 优先级: 可选固定通道优先模式与循环模式
  • 中断请求: 支持数据传送末的CPU中断请求
  • 重复功能: DMA传送末自动复位传送源、目标与计数
  • 重载入功能: DMA传送的指定数末自动复位传送源与目标
时钟脉冲发生器
(CPG)
  • 三种类型的时钟源选择
    • EXTAL 引脚输入: 10 MHz ~ 66.7 MHz
    • RTC_CLK 引脚输入: 32.768 KHz. RTC 运行时钟。
    通过将PLL电路用作系统时钟源,这种时钟频率可以倍频到MHz的范围。
    • 晶体谐振器:连接到EXTAL和XTAL引脚。
  • 产生4种系统时钟
    • CPU 时钟(IΦ): 最大500 MHz
    • SuperHyway/DDR 时钟 (SΦ): 最大166.7 MHz (DDR333是支持的)
    • 总线时钟(BΦ): 最大83.4 MHz
    • 外围时钟(PΦ): 最大41.7 MHz
  • 专门为外围模块产生时钟
    • M1Φ: 运行时钟 VPU. 最大166.7 MHz
    • RCLK: RWDT 和CMT运行时钟
    • FSICK: FSI 接口时钟
  • 利用软件更改PLL的乘除比率,进而动态控制系统时钟频率
  • 支持掉电模式
    • 模块待机功能(停止各模块的时钟。)
    • 睡眠模式(停止CPU内核的时钟。)
    • 软件待机模式(停止本LSI中除I/O区域与RCLK运行区域的其他时钟。)
  • R待机模式 (关闭本LSI中除RCLK 运行区域, RS存储器和一些寄存器的电源)
    • U待机模式 (关闭本LSI中除I/O区域与RCLK运行区域的其他电源。)
R 看门狗定时器
(RWDT)
  • 以RCLK为运行时钟的单通道看门狗定时器
  • 可在掉电模式运行
  • 发生计数器上溢时,产生系统复位
定时器单元
(TMU)
  • 内部6通道32位定时器
  • 自动重载入型32位递减计数器
  • PΦ 的内部预分频器
定时器脉冲单元
(TPU)
  • 内部4通道16位定时器
  • 4种脉冲输出
  • 最大4相PWM输出
比较匹配定时器
(CMT)
  • 单通道、32位定时器(可选16位/32位)
  • 源时钟: RCLK
  • 具备比较匹配功能
实时时钟
(RTC)
  • 以RCLK运行并包括时钟与日历功能
  • 产生报警中断与周期性中断
带有FIFO的串行接口
(MSIOF)
  • 2个通道
  • 内部64字节发送/接收FIFO
  • 提供全双工时钟同步串行通信(主模式与从模式)。
    • 支持8/16位数据与16位立体声音频输入/输出
    • 支持24位立体声音频输入/输出
    • 可从BΦ与外部引脚选择采样速率时钟输入
    • BΦ 的内部预分频器
  • 可通过SPI主模式与从属模式实现连续全双工通信。
    • 可选数据采样时序的串行时钟(SCK)上升或下降沿。
    • 可选发送时序的SCK时钟相位。可选3种从设备。
    • 可选8位,16位与32位传输数据长度。
带FIFO的串行通信接口
(SCIF)
  • 3个通道(SCIF0 ~ SCIF2)
  • 内部16字节(8位x16段)发送/接收FIFO
  • 异步与时钟同步串行通信(主/从)均可
  • 蓝牙的高速UART
  • PΦ 的内部预分频器

带FIFO的串行通信接口
(SCIFA)

  • 3个通道(SCIFA3 ~ SCIFA5)
  • 内部64字节(8位x64段)发送/接收FIFO
  • 异步与时钟同步串行通信(主/从)均可
  • 支持调制解调器控制功能(RTS,CTS) (仅SCIF3)
  • 蓝牙高速UART
  • BΦ的内部预分频器
IrDA接口
(IrDA)
  • 符合版本1.2a
  • 支持CRC产生功能
键扫描接口
(KEYSC)
  • 键扫描:键输入中断检测可消除颤动
    输入或输出位数可设置为可编程 (5 输入/6 输出,6 输入/5 输出 或 7 输入/4 输出)
    在软件待机或U待机模式产生键输入中断
ATAPI 接口
(ATAPI)
  • 支持主通道
  • 支持主/从
  • 支持PIO模式0~4、多字DMA模式0~2与超级DMA模式0~4
  • 支持描述符模式
  • 支持3.3-V I/O 接口
USB 2.0高速主机与功能模块
(USB)
  • 片上USB2.0主机控制器和功能控制器
  • 两个USB主控制器和功能控制器通道可以通过寄存器设置进行切换
  • 支持高速模式(480 Mbps)、全速模式(12 Mbps)与低速模式(1.5 Mbps)转送
  • 内部USB收发器
  • 适用于所有USB传送类型
  • 提高控制传送,批量传送(不适用于高带宽)与同步传送(不适用于高带宽)。
  • 最大支持包括系统设定终点的8个终点。
  • 可分配任意数至终点1~7
  • 各终点传送设定
  • 终点 0: 控制传送
  • 终点 1与2: 批量传送或同步传送
  • 终点 3~5: 批量传送
  • 终点 6与7: 中断传送
  • EXTALUSB输入时钟: 48 MHz
I2C总线接口
(IIC)
  • 2个通道 (IIC0 与 IIC1)
  • 支持单主控器传输/接收
  • 支持标准模式 (100 kHz)与高速模式 (400 kHz)
视频处理单元
(VPU)
  • 结合多编解码器(VPU5F)处理各种移动画面格式。
    MPEG-4单视频对象面(VOP)编码与解码
  • 适用的标准
    MPEG-4 简单型
    MPEG-4 H.264 (基线) *1
    JPEG 基线 (VLC 需要软处理)
    WMV 简单档次与主档次*2
    注: 1. 不支持部分基线工具。
    注: 2. 不支持部分基线工具(动态分辨率变动、双向预测帧与范畴减缩)
  • 图像大小: 支持Sub-QCIF ~ XGA 与 HD (1280 x 720)
  • 位速率:最大 8 Mbps
  • 运动检测: 层跟踪(瑞萨电子原创处理方法)
  • 速率控制: 以预测的量化数量控制(瑞萨电子原创的方法),支持VOP与MB
视频I/O模块
(VIO5)

由以下3个模块提供照相机模块接口及图像处理

  • CEU (捕捉引擎单元;从照相机模块捕捉图像)
    • 2个通道(支持2个摄像机)
    • 照相机模块接口
    YCbCr 数据(8 或 16 位: YCbCr 4:2:2), 水平同步信号 (HD),垂直同步信号 signal (VD)及二进制数据 (例如 RGB565)
  • 捕捉图像的大小: 5M 像素、3M 像素、2M 像素、UXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA、CIF、QVGA、QCIF、QQVGA、 Sub-QCIF等
    • 输出图像格式: YCbCr (4:2:2/4:2:0)
    • 图像格式转换功能
    精简图像产生预滤波器功能
    YCbCr 4:2:2→ YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0
    YCbCr 格式(Y: 8 位; CbCr: 16位)
  • VEU3F (视频引擎单元;存储器的图像处理)
    • 2个通道
    • 视频图像处理功能
    输入图像格式: YCbCr图像(Y/CbCr平面图像)、RGB图像(RGB包图像)
    输出图像格式: YCbCr图像(Y/CbCr平面图像)、RGB图像(RGB包图像)
    • 图像处理功能
    定标图像产生滤波器功能
    YCbCr → RGB 与 RGB → YCbCr转换功能
    抖动功能(RGB色彩减法)
  • 滤波器处理功能
    镜像、垂直转换、点对称、±90°图像转换功能
    解块滤波器r
    中值滤波器
    • 视频图像处理与滤波器处理结合运行
  • BEU2G (混合引擎;图像混合)
  • 2个通道 (同时支持双机输出)
  • PinP功能
    输入图像格式: YCbCr图像(Y/CbCr平面图像)、RGB图像(RGB包图像)
    输出图像格式: YCbCr 图像(Y/CbCr平面图像)、RGB图像(RGB包图像)
  • 图形处理功能
    输入图形格式: YCbCr/RGB 图像
    输出图形格式: YCbCr/RGB 图像
    • PinP 与图形结合运行
    可同时混合2个PinP平面与1个图形平面
  • 处理结果写回至存储器
  • 丢帧功能 (1/2、1/3、1/4、1/5或1/6丢帧)
2D 图形加速器
(2DG)
  • 绘图功能
    4点面描绘、多边形描绘、线条描绘、高性能粗线描绘、反锯齿、光栅操作/带α混合的BitBLT
  • 颜色表示
    • 源: 1/8/16位/像素
    • 描绘:8/16位/像素
    • 工作:2进制
  • 屏幕坐标
    • X方向:0 ~ 4095
    • Y方向:0 ~ 4095

LCD 控制器
(LCDC)

  • LCD 面板: TFT 颜色 LCD, 支持SXGA
  • 输入数据格式: 12、16、18或24bpp
  • LCD 驱动器接口
    • 专业LCD总线,独立存储器总线
    • 可选RGB接口或80系列CPU总线接口
    • 总线宽度:支持8、9、12、16、18或24位
    • 可选1像素1次、2次或3次传送模式
    • RGB接口时,可编程信号极性和SYNC输出时序与宽度
    • 80系列CPU总线接口时,可编程存取周期
  • 点时钟:可选总线时钟、外围时钟或外部时钟为源时钟
  • 显示取数据: 支持连续模式(根据LCD面板的刷新速度)与单触模式(根据影片的帧速度)。可只取更新部分的图像数据。
  • 256入口、24位输入/输出内置调色板
  • 在帧与用户指定行产生中断
视频输出单元
(VOU)
  • 输出格式: 符合ITU-R BT.601 和 ITU-R BT.656
  • 输出接口: 16位Y/C接口、8位多路复用YC接口
  • 像素频率: 13.5 MHz (16位接口时) 或 27 MHz (8位接口时)
  • 部分图像显示: 任意背景色(可由寄存器选择)+ 显示图像
  • 支持的图像大小: Sub-QCIF、QVGA、VGA等
JPEG 处理单元
(JPU)
  • 适用标准: JPEG 基线
  • 操作精度: 符合JPEG第二部分ISO-IEC10918-2的要求
  • 色彩格式: YCbCr (4:2:2/4:2:0)
  • 量化表: 提供4个列表
  • 霍夫曼表: 提供4个列表 (2个AC列表和2个DC列表)
  • 目标标识: SOI、SOF0、SOS、DQT、DHT、DRI、RSTm、EOI
媒体RAM
(MERAM)
  • 128 Kb
  • 支持高达32行缓冲器控制功能
  • 可用作相应IP的读满缓冲器和写回缓冲器
  • 可用作相应IP间的中间缓冲器
  • 可高速缓存部分LCDC帧缓冲器数据
2D DMAC
(2DDMAC)
  • 可以处理2个YCbCr平面和4个RGB平面
  • 支持RGB的1像素单元和YCbCr的2像素单元内的图像剪切
  • 各种RGB格式之间的转换
  • 图像可以分别沿X轴和Y轴方向扩大2倍
  • 垂直和水平翻转以及90℃与270℃旋转
TS 接口
(TSIF)
  • 串行TS数据输入
  • 共38种PID滤波
    (注:PAT与CAT包的PID值为固定值。PCR、视频与音频包的PID值为预定义值。)
有FIFO的声音接口(FSI)
  • 24位立体声
  • 支持PCM和I2S格式
  • 2个声音输入系统和2个声音输出系统
  • 可以将串行I/O直接连至外部A/D和D/A转换器
  • 可以直接连至SPU
声音处理单元
(SPU)
  • 2个内部音频DSP(24位双MAC)
  • 具有DMA功能
  • 面向程序的内部160Kb RAM和面向数据的264Kb RAM

以太网控制器
(EtherMAC)

  • 以太网控制器,符合以太网媒体访问控制(MAC)层标准
    • 以太网/IEEE802.3帧的传输和接收
    • 10-Mbps 和 100-Mbps 传送
    • 全双工和半双工模式
    • 简化媒体独立接口 (RMII)
    • 流程控制,符合IEEE802.3x标准
  • 专业DMA控制器
    • 通过描述符管理系统降低了CPU上的负载
    • 反映了描述符上的发射/接收帧状态
    • 通过字组(32字节)传送实现了有效的系统总线利用
    • 支持单帧多缓冲器传送
    • 通过填充接收数据提升软件处理性能
MMC 接口
(MMCIF)
  • 提供多媒体卡(MMC)和CE-ATA器件控制功能
  • 数据总线:支持1位、4位和8位MMC模式(不支持SPI模式)
  • 支持字组传送(不支持流传送)
  • 多字组传送的字组大小:512字节
  • 支持命令完成信号(CE-ATA)
  • NAND启动功能,符合MMC4.2的要求
SD卡主机接口
(SDHI)
  • 2个通道
  • 支持SD存储器/SDIO卡接口
  • 卡检测功能
  • 最大工作频率: 50 MHz (支持高速)
I/O 端口
  • 可以在独立的输入输出端口选择输入或输出
用户断点控制器
(UBC)
  • 用户断点控制器
  • 2个断点通道
  • 所有地址、数据值、存取类型与数据大小可设置为断点条件
  • 支持顺序断点功能
用户调试接口
(H-UDI)
  • 支持E10A仿真器
  • 实时转移跟踪

End of content

Back To Top