Skip to main content

SH7265 规格概要

项目
规格
CPU
  • 瑞萨科技原创SuperH架构
  • 与SH-1和SH-2和SH-2E目标代码水平兼容
  • 32位内部数据总线
  • 支持丰富的寄存器集
    - 16个32位通用寄存器
    - 4个32位控制寄存器
    - 4个32位系统寄存器
    - 高速响应中断的寄存器组
  • RISC型指令集(与SH系列向上兼容)
    - 指令长度:可改善代码效率的16位固定长度基本指令,
    以及高性能和高可用性的32位指令
    - 负载/存储架构
    - 延迟分支指令
    - 基于C语言的指令集
  • 超标量体系结构包括一个有助于同时执行两个指令的FPU
  • 指令执行时间:多达两个指令/周期
  • 地址空间:4 G字节
  • 内置乘法器
  • 五段流水线
  • Harvard架构
浮点单元
(FPU)
  • 采用浮点协处理器
  • 支持单精度(32位)和双精度(64位)
  • 支持符合IEEE754标准数据类型和数据异常
  • 两种舍入模式:最近舍入和零舍入
  • 非标准值处理:清零
  • 浮点寄存器
    - 16个32位浮点寄存器(单精度 × 16字或双精度 × 8字)
    - 2个32位浮点系统寄存器
  • 支持FMAC(乘加)指令
  • 支持FDIV(除)和FSQRT(平方根)指令
  • 支持FLDI0/FLDI1(负载常数0/1)指令
  • 指令执行时间
    - 延迟(FAMC/FADD/FSUB/FMUL):3个周期(单精度)、
    8个周期(双精度)
    - 间距(FAMC/FADD/FSUB/FMUL):1个周期(单精度)、
    6个周期(双精度)
    注:FMAC仅支持单精度
  • 五段流水线
专用控制和
存储器共享
  • 支持两个CPU之间的专用控制
    - 通过寄存器提供两个CPU之间的信标控制
    - 通过TAS.B指令进行专用控制
时钟脉冲发生器
(CPG)
  • 时钟模式:输入时钟可以从外部输入(EXTAL、CKIO或USB_X1)或通过晶体谐振器进行选择
  • 利用内置PLL电路可以将输入时钟增加到16个(最多)
  • 四种类型时钟生成:
    - CPU0时钟:最高200 MHz
    - CPU1时钟:最高200 MHz
    - 总线时钟:最高66 MHz(CPU0总线、
    CPU1总线和外设总线1、2、3)
    - 外设时钟:最高33 MHz(外设总线0)
中断控制器
(INTC)
  • 处理器间中断的同步控制
  • 17个外部中断引脚(NMI、IRQ7至IRQ0和PINT7至引脚T0)
  • 片上外设中断:每个模块的优先权级别设置
  • 可编程16个优先权级别
  • 寄存器组有助于实现快速寄存器保存和中断处理恢复
用户中断控制器
(UBC)
  • 2个中断通道
  • 地址、数据值、存取模式和数据大小可以设置为中断条件
线状态控制器
(BSC)
  • 地址空间
    - 6个区域的CS0至CS5和SDRAM空间,每个最大为64 MB
    - 可以选择每个区域的数据总线宽度(8,16,或32位)
    - 周期 等待功能:多达31个等待周期(页面访问多至7个周期)
  • 默认间隔接口
    • 等待控制:
      • 芯片选择信号的断言/否定时序,
      • 读写选通信号的断言/否定时序
      • 数据输出的开始/结束时序
      • 可以设置芯片选择信号扩展
    • 写存取模式:一种写选通/字节写选通模式
    • 页面访问模式:支持页面读写(可使用64位、
      128位和256位页面大小)
  • SDRAM接口
    - 多达两个区域可以作为SDRAM空间分配
    (每个区域最大可为64 MB)
    - 刷新:自动刷新(利用内置可编程刷新计数器)或自刷新
    - 存取时序:可以设置行列延迟、列延迟、行激活周期
    - 初始化时序控制器:掉电、深掉电
直接存储器存取
控制器
(DMAC)
  • 14通道:
    支持8通道2D寻址
  • 传输请求
    软件触发器、片上外设I/O请求和来自外部引脚的请求
  • 传输字节数:最大64 MB
  • 传输数据大小
    单数据传输:8位、16位或32位
    单运算元传输:数据为1、2、4、8、16、32、64、128单元
    不中断传输:直到字节计数器为0
  • 传输模式
      - 周期挪用模式(双地址传输):
        每次数据传输最少为3个时钟周期
     - 流水线传输(双地址传输):
        每次数据传输最少为1个时钟周期
  • 地址方向控制
    固定、增量、减量、旋转和2D寻址
  • 可选DMA传输条件
    - 单运算元传输、连续运算元传输和不中断传输
  • 重新加载:源地址、目标地址、字节计数器
多功能定时器
脉冲单元2
(MTU2)
  • 基于5通道16位定时器的最多16线脉冲输入/输出
  • 18个输出比较和输入捕捉寄存器
  • 输入捕捉功能
  • 脉冲输出模式
    - 单脉冲、激活、PWM、互补PWM和复位同步PWM模式
  • 多个计数器的同步
  • 互补PWM输出模式
    - 三相变频控制非重叠波形输出
    - 自动死区时间设置
    - 可指定0%至100% PWM占空比周期值
    - A/D转换器启动请求延迟功能
    - 波峰或波谷的中断跳频
  • 复位同步PWM模式
       - 利用期望的占空比值可以输出正负值三相PWM波形
  • 相位计算模式
    - 可用的两相编码器脉冲计算
比较匹配定时器
(CMT)
  • 4通道16位计数器
  • 可以选择四种类型时钟(Pφ/8、Pφ/32、Pφ/128和Pφ/512)
  • 当比较匹配发生时,可以发出DMA传输请求或中断请求
检测定时器
(WDT)
  • 单通道检测定时器 × 2内核
  • 计数器溢出可以重置LSI
实时时钟
(RTC)
  • 内部时钟、日历功能、报警功能
  • 可以通过32.768 kHz片上晶振每隔1/256秒产生一次中断
FIFO串行通信接口
(SCIF)
  • 6通道
  • 可以选择时钟同步或异步模式
  • 同步发送和接收(全双工通信)
  • 专用波特率发生器
  • 发送和接收独立16字节FIFO寄存器
  • 调制解调器控制功能(异步模式下)
同步串行通信单元(SSU)
  • 可以选择主模式和从模式
  • 可以选择标准模式和双向模式
  • 可以从8、16和32位中选择发送/接收数据长度
  • 同步发送和接收(全双工通信)
  • 连续串行通信
  • 2通道
I2C总线接口3
(IIC3)
  • 4通道
  • 支持主模式和从模式
FIFO串行音频接口 (SSIF)
  • 6通道双向串行传输
  • 支持各种串行音频格式
  • 支持主和从功能
  • 字时钟和位时钟的可编程生成
  • 多通道格式
  • 支持8、16、18、20、22、24和32位数据格式
  • 8段FIFO发送和接收
控制局域网
(RCAN-TL1)
  • 2通道
  • 支持两通道的TTCAN level 1
  • 兼容BOSCH 2.0B active
  • 31个发送/接收邮箱和一个接收唯一邮箱
  • 多RCAN-TL1通道可以分配到一个总线,
    以利用32通道端口增加缓冲器数目
  • CAN总线抖动:0.3%(目标)
IEBusTM控制器
(IEB)
注:是否使用IEB不取决于产品代码。
  • 支持IE总线协议控制(第二层)
    - 半双工异步通信
    - 多主控系统
    - 广播通信功能
    - 不同传输速度的可选模式(三类)
  • 包括数据发送和接收缓冲器(双端口RAM),
    有助于实现高达128字节的连续传输/接收(模式2下的最大传输字节数)
  • 工作频率
    - 12 MHz,12.58 MHz
    (IEB采用1/2 Pφ、AUDIO_X1或AUDIO_X2的分频时钟。)
    - 18 MHz,18.87 MHz
    (IEB采用1/3 Pφ、AUDIO_X1或AUDIO_X2的分频时钟。)
    - 24 MHz,25.16 MHz
    (IEB采用1/4 Pφ、AUDIO_X1或AUDIO_X2的分频时钟。)
    - 30 MHz,31.45 MHz
    (IEB采用1/5 Pφ、AUDIO_X1或AUDIO_X2的分频时钟。)
    - 36 MHz、37.74 MHz
    (IEB采用1/6 AUDIO_X1或AUDIO_X2的分频时钟。)
A/D转换器
(ADC)
  • 10位分辨率
  • 8个输入通道
  • A/D转换由外置触发器或定时器触发器发起
D/A 转换器
(DAC)
  • 8位分辨率
  • 2输出通道
AND/NAND闪存控制器
(FLCTL)
  • 直接连接AND型/NAND型闪存的接口
  • 扇区读写
  • 两类传输模式:命令存取模式和扇区存取模式(512字节数据+
    16字节管理代码:采用ECC)
  • 中断请求和DMAC传输请求
  • 支持高达4 G位闪存
USB2.0主机/功能
模块(USB)
  • 符合通用串行总线规范2.0修订版
  • USB总线支持2个端口
    2端口主机模式和1端口功能模式
  • 480 Mbps、12 Mbps和1.5 Mbps传输速率(主机模式)
  • 480 Mbps和12 Mbps传输速率(功能模式)
  • 采用10 KB RAM的通信缓冲器
AT附件包
接口(ATAPI)
  • 支持主通道
  • 支持主/从
  • 支持PIO模式0至4、多字DMA模式0至2、超DMA模式0至2
  • 包括专用DMAC
  • 32字节双缓冲器
  • 3.3 V I/O接口
2D引擎
(2DG)
  • 加速功能
    - 2输入1输出块传送、填充、色度键控、逻辑操作、
    多色调字形扩展、可变混合
  • 恢复功能
    - 块传送:可在水平和垂直方向独立选择双线性/最近,
    转换率设置范围为 × 1/2至× 2,波纹预防的预滤波可以开启/关闭
    - 图像输出:立方算法仅用于水平方向,转换率设置范围为 × 1/3至 × 1
  • 电影输入
    - BT656格式(NTSC/PAL)输入
  • 电影叠印
    - 以等速在RGB666中进行图形平面、电影和输出的Alpha混合
  • 输入格式
    - αRGB444(16位)、αRGB555(16位)和α(4位)
  • 输出格式
    - αRGB444(16位)和αRGB555(16位)
  • 最终输出图像分辨率
    - WQVGA(480 × 234)或QVGA(320 × 240)
  • 视频输出
    - 内置DAC(6位分辨率,工作频率为5 MHz至12.5 MHz)
AAC编码器
(AESOP)
  • 符合MPEG-2 AAC(ISO/IEC13818-7)
  • 输入格式:16位PCM立体声
  • 输出格式:原始数据或ADTS格式
  • 规格:LC规格
  • 通道:仅立体声
  • 采样频率频率:44.1 kHz
  • 比特率:256 kbps
SD主机接口
(SDHI)
注:SDHI是否使用IEB不取决于产品代码。
  • SD存储器I/O卡接口(1位/4位SD总线)
  • 检错功能:CRC7(命令)、CRC16(数据)
  • MMC(多媒体卡)存取
  • 中断请求
    - 卡存取中断
    - SDIO存取中断
    - 卡检测中断
  • DMA传输请求
    - SD_BUF写
    - SD_BUF读
  • 支持卡检测和写保护
片上RAM
  • CPU0:高速运行64 KB存储器
    (16 KB × 4)
  • CPU1:高速运行32 KB存储器
    (16 KB × 2)
  • 数据保持16 KB存储器
I/O端口
  • 96个I/O和11个输入
  • 可以选择每位输入或输出
  • 内置Weak Keeper电路
省电模式
  • 为该LSI提供降低功耗的六种省电模式
    - 双处理器模式
    - 单处理器模式
    - 双休眠模式
    - 软件待机模式
    - 深待机模式
    - 标准待机模式
用户调试接口
(H-UDI)
  • 封装
  • JTAG标准引脚分配
电源电压
  • Vcc:1.1至1.3 V
  • PVcc:3.0至3.6 V
封装
  • BGA1717-272 (0.8-mm间距)

 


End of content

Back To Top