表1. R8C/38W群的规格
| 项目 | 功能 | 规格 | |
|---|---|---|---|
| CPU | 中央 处理 单元 | R8C CPU 内核
| |
| 存储器 | ROM, RAM, 数据闪存 | 参阅产品线。 | |
| 电源 电压 检测 | 电压 检测 电路 |
| |
| I/O 端口 | 可编程 I/O 端口 |
| |
| 时钟 | 时钟 生成 电路 |
| |
| 中断 |
| ||
| 看门狗定时器 |
| ||
| DTC (数据传输 控制器) |
| ||
| 定时器 | 定时器 RA0 |
| |
| 定时器 RA1 |
| ||
| 定时器 RB |
| ||
| 定时器 RC |
| ||
| 定时器 RD |
| ||
| 定时器 RE |
| ||
| 定时器 RF |
| ||
| 定时器 RG |
| ||
| 串行 接口 | UART0, 1 | 2 通道 时钟同步串行 I/O, UART | |
| UART2 | 1 通道 时钟同步串行 I/O, UART, I2C 模式 (简单的 I2C), IE 模式(IE BUS), 多处理器通信功能 | ||
| 同步串行 通信单元 (SSU) | 1 通道 | ||
| LIN 模块 | 硬件 LIN: 2 (定时器 RA0、定时器 RA1、UART0、UART1) | ||
| CAN 模块 | 1 通道,16个邮箱 (符合 ISO 11898-1) | ||
| A/D 转换器 | 10位分辨率 × 20 通道, 包括采样和保持功能,扫描模式 | ||
| 闪存 |
| ||
| 工作频率/ 电源电压 | f(XIN) = 20 MHz (VCC = 2.7 ~ 5.5 V) | ||
| 电流消耗 | Typ. 7 mA (VCC = 5.0 V, f(XIN) = 20 MHz) | ||
| 工作环境温度 | -40 ~ 85℃ (J 版本) -40 ~ 125℃ (K 版本)(1) | ||
| 封装 |
| ||
注:
1. 若采用K版本的功能,需指定K版本。
表2. R8C/38X群的规格
| 项目 | 功能 | 规格 | |
|---|---|---|---|
| CPU | 中央 处理 单元 |
R8C CPU 内核
|
|
| 存储器 | ROM, RAM, 数据闪存 |
参阅 产品线。 | |
| 电源 电压 检测 |
电压 检测 电路 |
|
|
| I/O 端口 | 可编程 I/O端口 |
|
|
| 时钟 | 时钟 生成 电路 |
|
|
| 中断 |
|
||
| 看门狗定时器 |
|
||
| DTC (数据传输 控制器) |
|
||
| 定时器 | 定时器 RA0 |
|
|
| 定时器 RA1 |
|
||
| 定时器 RB |
|
||
| 定时器 RC |
|
||
| 定时器 RD |
|
||
| 定时器 RE |
|
||
| 定时器 RF |
|
||
| 定时器 RG |
|
||
| 串行 接口 |
UART0, 1 |
2 通道 时钟同步串行 I/O, UART |
|
| UART2 | 1 通道 时钟同步串行 I/O, UART, I2C 模式 (简单的 I2C) 、IE模式(IE BUS)、 多处理器通信功能 |
||
| 同步串行 通信单元 (SSU) |
1 通道 | ||
| LIN 模块 | 硬件 LIN: 2 (定时器RA0、定时器RA1、UART0、UART1) | ||
| CAN 模块 | 1 通道,16个邮箱 (符合 ISO 11898-1) | ||
| A/D 转换器 | 10位分辨率 × 20通道, 包括采样和保持功能,扫描模式 |
||
| 闪存 |
|
||
| 工作频率/ 电源电压 |
f(XIN) = 20 MHz (VCC = 2.7 ~ 5.5 V) | ||
| 电流消耗 | Typ. 7 mA (VCC = 5.0 V, f(XIN) = 20 MHz) | ||
| 运行环境温度 | -40 ~ 85℃ (J 版本) -40 ~ 125℃(K 版本)(1) |
||
| 封装 |
|
||
注:
1. 若采用K版本的功能,需指定K版本。
表3. R8C/38Y 群的规格
| 项目 | 功能 | 规格 | |
|---|---|---|---|
| CPU | 中央 处理 单元 |
R8C CPU 内核
|
|
| 存储器 | ROM, RAM, 数据闪存 |
参阅产品线。 | |
| 电源 电压 检测 |
电压 检测 电路 |
|
|
| I/O Ports | 可编程 I/O 端口 |
|
|
| 时钟 | 时钟 生成 电路 |
|
|
| 中断 |
|
||
| 看门狗定时器 |
|
||
| DTC (数据传输 控制器) |
|
||
| 定时器 | 定时器 RA0 |
|
|
| 定时器 RA1 |
|
||
| 定时器 RB |
|
||
| 定时器 RC |
|
||
| 定时器 RD |
|
||
| 定时器 RE |
|
||
| 定时器 RF |
|
||
| 定时器 RG |
|
||
| 串行 接口 |
UART0, 1 |
2 通道 时钟同步串行 I/O, UART |
|
| UART2 | 1 通道 时钟同步串行 I/O, UART, I2C 模式 (简单的 I2C)、 IE 模式 (IE BUS)、多处理器通信功能 |
||
| 同步串行 通信单元 (SSU) |
1 通道 | ||
| LIN 模块 | 硬件LIN: 2 (定时器 RA0, 定时器 RA1, UART0, UART1) | ||
| A/D 转换器 | 10位分辨率 × 20 通道, 包括采样和保持功能,扫描模式 |
||
| 闪存 |
|
||
| 工作频率/ 电源电压 |
f(XIN) = 20 MHz (VCC = 2.7 ~ 5.5 V) | ||
| 电流消耗 | Typ. 7 mA (VCC = 5.0 V, f(XIN) = 20 MHz) | ||
| 工作环境温度 | -40 ~ 85℃ (J 版本) -40 ~ 125℃ (K 版本)(1) |
||
| 封装 |
|
||
注:
1. 若采用K版本的功能,需指定K版本。
表4.R8C/38Z 群的规格
| 项目 | 功能 | 规格 | |
|---|---|---|---|
| CPU | 中央 处理 单元 |
R8C CPU 内核
|
|
| 存储器 | ROM, RAM, 数据闪存 |
参阅产品线。 | |
| 电源 电压 检测 |
电压 检测 电路 |
|
|
| I/O 端口 | 可编程 I/O 端口 |
|
|
| 时钟 | 时钟 生成 电路 |
|
|
| 中断 |
|
||
| 看门狗定时器 |
|
||
| DTC (数据传输 控制器) |
|
||
| 定时器 | 定时器 RA0 |
|
|
| 定时器 RA1 |
|
||
| 定时器 RB |
|
||
| 定时器 RC |
|
||
| 定时器 RD |
|
||
| 定时器 RE |
|
||
| 定时器 RF |
|
||
| 定时器 RG |
|
||
| 串行 接口 |
UART0, 1 | 2 通道 时钟同步串行 I/O, UART |
|
| UART2 | 1 通道 时钟同步串行 I/O, UART, I2C 模式 (简单的 I2C), IE 模式(IE BUS), 多处理器通信功能 |
||
| 同步串行 通信单元 (SSU) |
1 通道 | ||
| LIN 模块 | 硬件 LIN: 2 (定时器 RA0, 定时器 RA1, UART0, UART1) | ||
| A/D 转换器 | 10位分辨率 × 20 通道, 包括采样和保持功能,扫描模式 |
||
| 闪存 |
|
||
| 工作频率/ 电源电压 |
f(XIN) = 20 MHz (VCC = 2.7 ~ 5.5 V) | ||
| 电流消耗 | Typ. 7 mA (VCC = 5.0 V, f(XIN) = 20 MHz) | ||
| 工作环境温度 | -40 ~ 85℃ (J 版本) -40 ~ 125℃ (K 版本)(1) |
||
| 封装 |
|
||
注:
1. 若采用K版本的功能,需指定K版本。
Mainland China/Hong Kong Region (简体中文)
