| RF | RF 频率 | 2405 MHz ~ 2480 MHz |
接收 灵敏度
| -94 dBm |
传输 输出电平 | 0 dBm |
| CPU | 中央 处理器 | - M16C/60 内核
- (乘法器: 16 位 × 16 位 → 32 位,
乘法和累加指令: 16 位 × 16 位 + 32 位 → 32 位) - 基本指令数: 91
-
- 最小指令执行时间:
- 62.5 ns (f(BCLK) = 16 MHz, VCC = 2.7 V ~ 3.6 V)
- 操作模式: 单芯片模式
|
| 存储器 | ROM, RAM, 数据闪存 | 查看产品阵容。 |
| 时钟 | 时钟产生 电路 | -
- 3种电路
- 主时钟、副时钟、片上振荡器(125 kHz)
- 振荡停止检测:主时钟振荡停止和重新振荡检测功能
- 分频电路: 可选1、2、4、8、16分频比
- 低功耗模式:等待模式、停止模式
|
| I/O 端口 | 可编程I/O 端口 | - CMOS I/O 端口: 30 (64引脚版本),
16 (48引脚版本), 可选上拉电阻 - N 通道漏极开路端口: 3
|
| 中断 | - 中断向量: 70
- 外部中断输入:11
(NMI, INT × 2、键输入× 8 (64引脚版本)、键输入 × 4 (48引脚版本)) - 中断优先级: 7级
|
| 看门狗定时器 | 15 位 × 1 (带预分频器), 可选复位启动功能 |
| DMA | DMAC | - 4 个通道、周期挪用模式
- 触发源: 43
- 传送模式: 2 (单次传送、重复传送)
|
| 定时器 | 定时器A | -
- 16位定时器 × 5 (64引脚版本)、16位定时器 × 2 (48引脚版本):
- 定时器模式、事件计数器模式、单触发定时器模式、
脉冲宽度调制(PWM)模式、 - 16位定时器 × 3 (48引脚版本): 定时器模式
|
| 定时器B | 16位定时器× 6: 定时器模式 |
| 串行接口 | UART0 ~ UART2 | - 时钟同步/异步 × 3 个通道
|
| A/D 转换器 (64引脚版本) | 10位分辨率 × 8 个通道, 包括采样和保持功能, 转换时间: 2.69 μs |
| CRC 计算电路 | CRC-CCITT兼容(X16+X12+X5+1) |
| 基带 | - 127字节的传输RAM, 127字节的接收RAM × 2
- 自动 ACK 应答功能
- 26位定时器: 3通道功能比较
|
| 闪存 | - 编程和擦除电源电压: 2.7 V ~ 3.6 V
-
- 编程和擦除耐久性:
- 100 次(所有区域) 或 1,000次(程序ROM1, 程序ROM2)/10, 000次 (数据闪存)
- 程序安全: ROM 代码保护,ID代码检查
|
| 调试功能 | 片上调试,板上闪存重写功能,地址匹配× 4 |
| 加密 | AES | AES 加密/解密 (长度128位) |
运行频率/ 电源电压 | 16 MHz (无划分): 2.7 V ~ 3.6 V 16 MHz (划分成 2, 4, 8, 16): 2.2 V ~ 3.6 V |
| 电流消耗 | Tx/MCU (f(BCLK) = 4 MHz): 35.7 mA Rx/MCU (f(BCLK) = 4 MHz): 46.7 mA RF 空闲/MCU (f(BCLK) = 4 MHz): 6.7 mA RF 关闭/MCU (f(BCLK) = 4 MHz): 4.7 mA Tx/MCU (f(BCLK) = 8 MHz): 37.5 mA Rx/MCU (f(BCLK) = 8 MHz): 48.5 mA RF 空闲/MCU (f(BCLK) = 8 MHz): 8.5 mA RF 关闭/MCU (f(BCLK) = 8 MHz): 6.5 mA Tx/MCU (f(BCLK) = 16 MHz): 41 mA Rx/MCU (f(BCLK) = 16 MHz): 52 mA RF 空闲/MCU (f(BCLK) = 16 MHz): 12 mA RF 关闭/MCU (f(BCLK) = 16 MHz): 10 mA RF 关闭/MCU (f(BCLK) = 32 kHz) 低功耗模式: 70 μA RF 关闭/MCU (f(BCLK) = 停止) 停止模式: 3 μA |
| 工作温度 | -20°C ~ 85°C |
| 封装 | PVQN0064KA-A, PVQN0048KB-A |
|---|