Skip to main content

Share:

产品概要

H8S/2138 群和H8S/2134 群是以32位体系结构的H8S/2000 CPU为核心的高性能微机,并搭载了系统构成所需的一组内置支持功能。
该H8S/2000 CPU能够在1个状态内执行基本指令,内置有16个×16位通用寄存器(为32位体系结构)和精简优化的指令集。该CPU可处理16M字节的线性地址空间(体系结构上为4G字节)。可有效地执行基于高级语言C的程序。
提供有单电源闪存,其灵活性能对应从早期批量生产到大规模批量生产的各种情况,尤其适用于那些规格经常发生变化的应用器件。
内置外围功能包括16位自由运行定时器(FRT)、8位定时器(TMR)、看门狗定时器(WDT)、2个PWM定时器(PWM和PWMX)、串行通信接口(SCI 、IrDA)、主机接口(HIF)、D/A转换器(DAC)、A/D转换器(ADC)和I/O端口,还可集成I2C总线接口(IIC)作为可选接口。
另外,提供了内置数据传送控制器(DTC),可实现无CPU干预的高速数据传送。
H8S/2138群具有以上所有的内置支持功能,并且可提供IIC模块作为可选项。H8S/2134群由一系列功能简化版组成,这些简化版具有很少的TMR通道且无PWM、HIF 、IIC或DTC模块。
通过使用H8S/2138或H8S/2134群,可轻松实现小型的高性能系统。由于具有各种与个人电脑相关的接口功能和16 × 8矩阵键扫描功能,所以非常适合于如笔记本电脑键盘控制和智能电池和电源控制等应用,同时,各种定时器功能及其可互连性(定时器连接),外加I2C总线接口和数据传送控制器(DTC) 的互连运行,使得这些器件尤其适用于个人电脑的显示器。另外,在某些系统单元中,内部程序存储器在满足性能要求方面起关键作用,产品启动时间短,而且在最终完成产品汇编后可能还需要修改程序,对于这样的应用,闪存和功能简化版的组合非常适合。

 

关键特性

  • 工作频率(MHz)/电源电压(V) 
    • 20MHz/5V、10MHz/3V
      • 可在1个状态内执行标准指令。
  • 内置存储器
    • H8S/2138群
      • 128 KB /4kB(H8S/2138S/38A/38F)
      • 64 KB/2kB(H8S/2137S)
    • H8S/2134群
      • 128KB/4KB(H8S/2134S/34A/34F)
      • 96 KB/4kB(H8S/2133S)
      • 64 KB /2KB(H8S/2132/32RF)
      • 32 KB /2KB(H8S/2130)
  • 增强了H8/300系列的功能且支持子时钟运行模式。
  • 封装
    封装
    代码
  • 与H8/3337、3397群管脚兼容

 

关键应用

家用电器、数码相机、游戏机、乐器、办公自动化设备、个人电脑外围设备(输入)和FA电源

一般功能

  • 具有16位体系结构的高速H8S/2000中央处理器
    • 与H8/300和H8/300H CPU在对象级上向上兼容
    • 16个×16位通用寄存器
    • 65条基本指令
    • 地址空间:16M字节
  • 中断
    • 内部:43个
    • 外部:9个
  • 总线控制器
    • 外部数据总线宽度:8位
  • 多种外围功能
    • 数据传送控制器(DTC):H8S/2138群
    • 16位自由运行定时器模块(FRT):1通道
    • 8位定时器模块:2通道 (TMR0、TMR1)
    • 定时器连接和8位定时器(TMR)模块:2通道 (TMRX、TMRY)
      • 定时器连接和H8S/2138群中提供的TMRX
    • 看门狗定时器模块(WDT):2通道
    • 8位PWM定时器(PWM):H8S/2138群
    • 14位PWM定时器(PWMX)
    • 串行通信接口(SCI):2通道 (SCI0和SCI1) 
    • 具有IrDA的SCI:1通道 (SCI2)
    • 主机接口(HIF):H8S/2138群
    • 键盘控制器
    • 10位A/D转换器× 16通道 (8通道 + 增强型 8通道)
    • D/A转换器
    • 时钟脉冲发生器
    • I2C总线接口(IIC):2通道
      • H8S/2138群中的可选项
  • 通用I/O端口
    • I/O管脚:58个
    • 输入专用管脚:8个

Image

产品线

The servers are busy.
Please wait awhile and try again.
We appreciate your patience and apologize for the inconvenience.

End of content

Back To Top