Skip to main content

项目
规格
中央处理器(CPU)
基本指令数
71条指令
最短指令执行时间
0.32 μs (f(XIN) = 12.5MHz)
运行模式
单芯片
地址空间
64K字节
可编程I/O端口
输入/输出:34个
可编程上拉电阻 端口P0~P4
中断
外部:8个源
内部:10个源
定时器 16位×2,8位×4(带有8位预分频器)
16位 定时器Z1 7种运行模式(定时器模式,事件计数器模式,脉冲输出模式,脉冲周期测量模式,脉宽测量模式,可编程波形产生模式,可编程单次触发产生模式)
定时器Z2 7种运行模式(定时器模式,事件计数器模式,脉冲输出模式,脉冲周期测量模式,脉宽测量模式,可编程波形产生模式,可编程单次触发产生模式)
8位 定时器1

与带有8位预分频器的定时器模式相同(与定时器2共用)

定时器2 与带有8位预分频器的定时器模式相同(与定时器1共用)
定时器X 带有8位预分频器的4种运行模式(定时器模式,脉冲输出模式,事件计数器模式,脉宽测量模式)
定时器Y 带有8位预分频器的4种运行模式(定时器模式,脉冲输出模式,事件计数器模式,脉宽测量模式)
看门狗定时器
16位×1
串行接口
UART或时钟同步:8位×1
时钟同步:8位×1
PWM
8位×1(带有8位预分频器)
A/D转换器
8位×9通道
LED 直接驱动端口
8个
时钟产生电路
主时钟产生电路:
   内置反馈电阻
   连接到外置陶瓷谐振器或石英晶体振荡器
子时钟产生电路:
   连接到外置石英晶体振荡器
电源电压
4.0~5.5V,在高速模式下(f(XIN)=12.5MHz)
2.7~5.5V,在高速模式下(f(XIN)=6MHz)
2.7~5.5V,在中速模式下(f(XIN)=12.5MHz)
2.7~5.5V,在低速模式下(f(XIN)=32kHz)
消耗电流
6mA(高速模式下,f(XIN)=12.5MHz,Vcc=5V)
10μA(低速模式下,f(XCIN)=32kHz,Vcc=3V)
工作环境温度
–2085℃
封装 42管脚SDIP(PRDP0042BA-A,以前的代码:42P4B)
42管脚SSOP(PRSP0042GA-B,以前的代码:42P2R-E)

End of content

Back To Top